Frästeile Online bestellen
Mit meviy können Sie ihre spezifischen Frästeile einfach und schnell online bestellen, indem Sie Ihre 3D-CAD-Datei hochladen. Wir bieten eine Vielzahl an Materialien und Oberflächenbehandlungen an. Zusätzlich können Sie Ihr Frästeil mit einer Gravur versehen.
Jetzt startenUnser Angebot für Frästeile
- EN 1.0038 equiv.
- EN 1.0038 equiv. (Flachstahl)
- EN 1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff)
- EN 1.1191 equiv. (Flachstahl)
- EN 1.1206 equiv.
- EN 1.1206 equiv. (Referenzwert: 20-27 HRC)
- NAK55 equiv.
- EN 1.4305 equiv.
- EN 1.4301 equiv.
- EN 1.4301 equiv.(Flachstahl)
- EN 1.4401 equiv.
- EN 1.4016 equiv.
- EN AW-2017 equiv.
- EN AW-5052 equiv.
- EN AW-6061 equiv.
- EN AW-6063 equiv.
- EN AW-7075 equiv.
- Polyacetal (Standard, weiß)
- Polyacetal (Standard, schwarz)
- MC Nylon (Standard, blau)
- MC Nylon (Standard, ivory)
- MC Nylon (schwarze Asche)
- Bakelit (Papier, naturfarben)
- Bakelit (Papier, schwarz)
- Bakelit (Stoff, neutral)
- Fluor (Standard, weiß)
- UHPE
- UHPE (Leitfähigkeit, schwarz)
- ABS (Standard, naturfarben)
- PEEK (Standard, grau-braun)
- Brüniert
- Chemisch vernickelt
- Hartverchromt (Kurzzeitverchromt)
- Chromatiert (III-wertig) (klar)
- Chromatiert (III-wertig) (Schwarz)
- Klar eloxiert
- Schwarz eloxiert
- Schwarz eloxiert (matt)
Detailliertere Informationen zu unserem Materialangebot und den Oberflächenbehandlungen finden Sie in unseren Spezifikationen.
Einführung in das CNC-Fräsen
Der Artikel beschreibt die Grundlagen des Fräsens mit CNC-Maschinen (Computer numerical control), einem wichtigen Verfahren in der modernen Fertigungstechnik. Beim Fräsen wird Material von einem Werkstück durch rotierende Schneidwerkzeuge entfernt, um komplexe Formen und Präzisionskomponenten herzustellen. Diese CNC-Maschinen bieten zahlreiche Vorteile gegenüber manuellen Verfahren. Durch die Automatisierung können präzisere und wiederholbare Ergebnisse erzielt werden, was zu einer verbesserten Produktqualität und Effizienz in der Fertigung führt.
Die Fräsmaschinen arbeiten nach vordefinierten Programmen, genannt CAM System (Computer-adided manufacturing), welche die Bewegungen des Werkzeugs steuern. Diese Programme werden mithilfe von CAD-Software erstellt und enthalten PMI (Product manufacturing information) über die zu fertigenden Teile sowie die erforderlichen Fräsoperationen. Es gibt verschiedene Arten von Fräswerkzeugen, die je nach Anforderungen des Werkstücks und der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit eingesetzt werden. Zu den gängigen Werkzeugen gehören Schaftfräser, Planfräser und Kugelfräser.
Die Auswahl des Materials ist ein wichtiger Aspekt beim Fräsen. Verschiedene Materialien wie Metalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe können bearbeitet werden. Die richtige Materialwahl und die Anpassung der Schnittgeschwindigkeiten sind entscheidend für die Qualität der Bearbeitung und die Standzeit der Werkzeuge. Die Frästechnik findet Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Medizintechnik. Sie ermöglicht die Herstellung von präzisen Bauteilen und Komponenten für komplexe Geräte und Maschinen.
Die Genauigkeit und Präzision hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Qualität der Maschine, die Auswahl der Werkzeuge und die Erfahrung des Bedieners. Eine sorgfältige Planung und Programmierung sind entscheidend für den Erfolg der Fräsbearbeitung. Insgesamt bietet das Fräsen mit CNC-Maschinen eine effiziente und präzise Methode zur Herstellung von hochwertigen Bauteilen und Komponenten. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologie und Werkzeugen bleibt die Frästechnik ein wichtiger Bestandteil der modernen Fertigung.